Termisk granskningstjänst
Varför göra en termisk granskning?
När temperaturen stiger kan industrielektronik överhettas vilket kan orsaka funktionsfel och till och med totala enhetshaverier som i slutändan kan leda till driftstopp. Vid en termisk granskning identifieras problemområden i ett tidigt skede.
En termisk granskning hjälper dig också att:
- Maximera livscykeln för elektroniska enheter
- Upprätthålla produktiviteten
- Minska kapitalkostnader som kan undvikas
PROCESS (#process)
Hur fungerar en termisk granskning från nVent HOFFMAN?
- En termisk granskning identifierar snabbt problemområden och tydliggör på ett övertygande sätt förekomst av överskottsvärme som kan påverka prestanda och potentiellt skada din kritiska utrustning.
- Vi kan därefter rekommendera nVent HOFFMAN:s kapslingslösningar för klimatkontroll som hjälper dig att maximera drifttiden och minska underhållskostnaderna.
Är du intresserad av en KOSTNADSFRI termisk granskning?
Boka idag!
Complete the form below to request a Free nVent HOFFMAN Enclosure Thermal Audit:
EGENSKAPER (#egenskaper)
TERMISKA GRANSKNINGAR INKLUDERAR

Kapslingsanalys
En nVent HOFFMAN-specialist besöker din anläggning och inspekterar varje kapsling eller en kapsling som kräver analys av den omgivande temperaturen och luftfuktigheten.

Värmeskanning
Värmeskanningar av dina kapslingar görs med en värmekamera eller infraröd termometer som ger dig exakt information för beräkningar av verklig kapacitet.

Rekommendationer
Efter den termiska granskningen överlämnas en personlig rapport med resultaten tillsammans med rekommendationer för din specifika tillämpning.
FÖRDELAR (#fördelar)
FÖRDELAR MED EN TERMISK GRANSKNING AV NVENT HOFFMAN
Förläng livslängden | Förhindra katastrofala fel | Upprätthåll produktiviteten | Bibehåll utrustningens garantier |