Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Webbinarier

Webbinarier

ANSLUT VAR DU ÄN ÄR

Webinar Series

Öka produktiviteten med expertledd utbildning

nVent HOFFMAN erbjuder kontinuerligt kostnadsfria webbinarier inom olika branscher och för olika tillämpningar. Våra webbinarier är utformade för att hjälpa dig att få reda på de bästa arbetssätten som förbättrar produktivitet, klassificeringar, standarder och branschtrender. nVent HOFFMAN:s webbinarier finns tillgängliga både som livesändningar och på begäran, och de hjälper kunderna att öka kunskapen om skydd och konstruktion av utrustning.

Nedan visas länkar till kommande webbinarier och inspelade presentationer som omfattar ämnen som livsmedel, säkerhetstillämpningar och datanätverk. Ta del av presentationerna och håll utkik efter nya ämnen som tillkommer.

TIDIGARE BRANSCHWEBBINARIER

Letar du efter tidigare webbinarier?

VISA ARKIV MED WEBBINARIER

Trender inom bilindustrin och e-mobilitet för tillverkning

Övergången från fordon med förbränningsmotorer till eldrivna fordon medför en enorm omvandling inom bilindustrin. Var med när vi diskuterar trenderna inom skydd av elektronik och system inom bilindustri, däckproduktion, elbilsinfrastruktur och batteritillverkning. Lär dig om de bästa arbetssätten och programvarulösningarna som bidrar till att utforma system för effektiv implementering och säkerställer att din utrustning och personal är korrekt uppkopplad och skyddad.

Ansluta personal och medarbetare med Design to Manufacturing-lösningar

Programvara för planering och konstruktion av elektronik för maskiner och anläggningssystem, tillsammans med automatisering och industrialisering av panelbyggnad är framtiden.

Minimera driftavbrott med värmemätning

Hög värme är en tyst fiende till elektroniken. Manöverskåp innehåller komponenter som kan överhettas och orsaka avbrott på produktionslinjer. Oplanerade driftavbrott på produktionslinjer kostar tillverkare pengar. Under det här webbinariet pratar vi om hur nVent Hoffman:s personal kan hjälpa dig att mäta värmen i manöverskåp i olika anläggningar.

Lär dig de tre nivåerna av skydd vid hygienisk konstruktion med Mettler Toledo

Livsmedelsproduktion kräver säkerhetsrutiner för att skydda konsumenten mot kontaminering. Det finns många fastställda standarder i olika länder. På det här webbinariet kommer vi att gästas av kollegor från Mettler Toledo för att titta på och diskutera några av standarderna.

Förnybar energiproduktion

Utvecklingen av förnybar energi över hela världen har skapat möjligheter för alla att omvärdera sina handlingar och sin förbrukning. Behovet av att tillföra mer elektricitet till elnätet håller på att öka explosionsartat i takt med att efterfrågan på elbilar ökar elförbrukningen exponentiellt. Vi talar om trender på marknaden gällande förnybar elproduktion.

TIDIGARE WEBBINARIER OM DATALÖSNINGAR

Letar du efter tidigare webbinarier?

VISA ARKIV MED WEBBINARIER

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign

Hybridkylning (vätska och luft)

Matt Archibald diskuterar den senaste utvecklingen och äldre lösningar som har bidragit till att köra servrar i datacenter vid en optimal temperatur. Vi tar upp frågan om vatten i närheten av elektronik. Dessutom tittar vi på utveckling som nVent HOFFMAN har gjort för att tillhandahålla produkter och system som håller elektroniken sval och torr.

Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

Kylkomponenter i datacenter

Data är viktigt. Kommunikation sker hela tiden. Information överförs konstant till och från molnet. Dessa beräkningscykler alstrar värme i servrarna – värme som måste avledas så att servrarna inte överhettas. Kom och ta del av vad Matt Archibald har att berätta om förändringarna inom kylning av datacenter.

18344630_XXL.jpg

Säkerhetstillämpningar

Kameror finns överallt. I vissa kommuner har polisen inte bara kameror utan även ”skottsensorer” för att se till att kamerorna riktas åt rätt håll om något händer. Fjärrsäkerhet vid transformatorer säkerställer att obehöriga som försöker manipulera utrustning inte kan komma undan med det. Säkerheten utomhus i anslutning till byggnader kräver att kamerorna skyddas. Vi tittar på olika användningsområden och hur vi kan bidra till att säkerställa kritisk infrastruktur.

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Installera utrustning i jordbävningsdrabbade områden

Seismisk aktivitet har fått många städer att införa krav på verksamhetskritisk infrastruktur. nVent har årtionden av erfarenhet inom seismiska områden och har utvecklat produkter för att möta behoven i dessa områden. Var med och ta del av när vi tittar på några av de innovativa lösningarna på marknaden för att hålla utrustning säker i seismiska områden.

AdobeStock_211046400.jpeg

Datakommunikation: Från datacenter till Edge Computing

Det har ofta sagts att mobiltelefonerna som vi har idag har mer datorprestanda än den dator som en gång landade rymdfarkosten Apollo på månen. Dr Gordon Moore, som grundade Intel, har sagt att halvledartransistorns hastighet fördubblas var 18:e till var 24:e månad. Idag har vi blivit beroende av elektronik, och ju mer vi konsumerar, desto mer infrastruktur krävs för att klara av efterfrågan. Vi tittar på trender och på hur nVent har positionerat sig för att hjälpa till med behovet av infrastruktur.