Farliga miljöer Farliga miljöer Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filter Metrisk | Imperiala KomprimeraExpandera Höjd 4.02in (1) 5.98in (1) 7.01in (1) 8.5in (1) 10in (1) 11.81in (2) 15.75in (4) 19.69in (3) 23.62in (3) 29.53in (3) 35.43in (1) Visa alla Visa mindre Använd Höjd 102mm (1) 152mm (1) 178mm (1) 216mm (1) 254mm (1) 300mm (2) 400mm (4) 500mm (3) 600mm (3) 750mm (3) 900mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 4.02in (1) 5.75in (1) 5.98in (1) 7.01in (1) 10in (1) 11.81in (4) 15.75in (4) 19.69in (3) 23.62in (4) 29.53in (1) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 102mm (1) 146mm (1) 152mm (1) 178mm (1) 254mm (1) 300mm (4) 400mm (4) 500mm (3) 600mm (4) 750mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Djup 2.99in (1) 4.02in (2) 5in (2) 5.91in (4) 8.27in (10) 11.81in (2) Visa alla Visa mindre Använd Djup 76mm (1) 102mm (2) 127mm (2) 150mm (4) 210mm (10) 300mm (2) Visa alla Visa mindre Använd Skyddsklass NEMA typ 4 NEMA typ 4X. NEMA typ 12 IP66 Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Farliga miljöerVisa alla filter (1) UnderkategorierZONEX, rostfritt stål, kopplingslåda, EXE-SBInformationZONEX, rostfritt stål, väggmonterade skåp, EXE-WMInformation