Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

ZONEX, Stainless Steel Terminal Box Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

ZONEX, rostfritt stål, kopplingslåda, EXE-SB

The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek (T) 0.1in
Tjocklek (T) 2.5mm
Yta Borstad 320
Material Rostfritt stål 316L
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.