Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent HOFFMAN News

Nyheter

nVent HOFFMAN News

M3 Comms 1 web banners

nVent HOFFMAN har framgångsrikt slutfört uppgraderingen av ERP-systemet

Vi har nöjet att meddela att uppgraderingen av vårt ERP-system har slutförts. Den här viktiga milstolpen förbättrar vår service…

English _ SPS Nuremberg 444 x 274

Innovativa lösningar som förenklar konstruktionsprocesser och ökar produktiviteten på SPS Nuremberg 2025

Se innovativa lösningar som förenklar konstruktion och ökar produktiviteten på SPS Nuremberg 2025
Träffa vårt team 25-27…

HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

nVent HOFFMANs kapslingar för operatörsgränssnitt finns nu tillgänglig i rostfritt stål 

Efter framgången med nVent HOFFMANs kapslingar för operatörsgränssnitt i stålplåt har nVent nu lanserat en version av kundfavoriten i…

CIB-HD brackets

Securely fasten 19-inch profiles with new heavy-duty fixing brackets

Introducing the new nVent HOFFMAN CIB-HD fixing bracket portfolio engineered for strength and durability and rated for heavy load capacities of up…

PCU/PCUP website news

Bottom cable frames now rated IP55 for dust protection


nVent HOFFMAN bottom cable frames for mild steel combinable floor standing enclosures (MCS/MCD ranges) now offer improved protection against…

Aftermarket Service Contracts EU

nVent lanserar ett nytt serviceprogram för förebyggande underhåll för ModCenter-kunder

För att hålla sina nVent HOFFMAN ModCenter-maskiner i optimal drift kan kunder dra nytta av det nya serviceprogrammet för förebyggande underhåll.…

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW sidomonterad kylare för BESS-tillämpningar

nVent HOFFMAN har lanserat sitt 14 kW sidmonterade kylaggregat för tillämpningar inom…

WAS launch web banners

Skydd och hållbarhet i ny tappning, med WAS-sortimentet med väggmonterade aluminiumskåp med enkeldörr

När viktiga komponenter ska skyddas i krävande miljöer finns inget utrymme för kompromisser. WAS är nVent HOFFMAN väggmonterade aluminiumkapsling…

nVent partnered with Bakersfield College

nVent förbättrar studenternas arbetsmiljö i samarbete med Bakersfield College

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE

Under det senaste läsåret samarbetade nVent med Bakersfield College med stöd av vår försäljningspartner…

Ergonomic Line

Tillgängligt nu: Lösningar för ergonomisk materialhantering

Nya lösningar för ergonomisk materialhantering hjälper till att minimera risker och effektivisera arbetsflöden

SPS Italia

Se innovativa lösningar som förenklar konstruktionsprocesser och ökar produktiviteten på SPS Italia 2025

nVent Electric plc (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, visar upp nVent HOFFMAN:s branschledande skåp,…

Honeywell Excellent Supplier Award

nVent China uppmärksammat för kvalitet och leverans med Honeywells utmärkelse Excellent Supplier

Honeywell uppmärksammade Systems Protection med utmärkelsen ”Excellent Supplier” den 27 februari för enastående…