Skydd och hållbarhet i ny tappning, med WAS-sortimentet med väggmonterade aluminiumskåp med enkeldörr
När viktiga komponenter ska skyddas i krävande miljöer finns inget utrymme för kompromisser. WAS är nVent HOFFMAN väggmonterade aluminiumkapsling med enkeldörr och är gjord för pålitlig prestanda. Den är utformad för krävande utomhusförhållanden och industrimiljöer och kombinerar avancerat skydd med tålig konstruktion för att sätta en ny standard för tillförlitlighet och tålighet.
WAS-serien är konstruerad med precision och byggd för att hålla länge. Högkvalitativt aluminium AlMg3 gör att produkterna motstår korrosion och utsatta förhållanden. Med sin IP66-klassning ger skåpet fullständigt skydd mot vatten och damm, vilket garanterar oavbruten drift och eliminerar kostsamma driftstopp.
Vad skiljer WAS-skåpet från mängden?
- Oöverträffad säkerhet: Med ett anpassat dubbelbitlås på 3 mm med antivibrationsmekanism skyddar kapslingen dina komponenter bättre än någonsin. Större modeller är utrustade med trepunktslås (espagnolette) för ökad säkerhet.
- Smidig installation: Slipp gissandet – lasermärkta hörn på baksidan ger exakt borrning och enkel väggmontering, vilket sparar tid och arbete.
- Anpassningsbar och effektiv design: Den förstärkta monteringsplåten är justerbar, markerad för enkel placering av utrustning och har kabelhanteringsfunktioner för att möta alla tänkbara projektkrav.
- Maximalt tätat: WAS-serien levereras som standard utan öppningar i kabelgenomföringsplåten, vilket ger en överlägsen tätning och håller dina komponenter skyddade.
Oavsett om det gäller att hantera korrosiva miljöer eller klara de tuffaste förhållandena erbjuder WAS-serien en lösning som inte bara uppfyller ens förväntningar – den överträffar dem. Dess robusta konstruktion, genomtänkta design och oöverträffade skydd gör den till det självklara valet för ingenjörer och projektledare som vägrar nöja sig med mindre.
Varför nöja sig med mindre när tillförlitlighet och hållbarhet är nära till hands? Bygg på en stark grund med vår pålitliga väggmonterade WAS-kapsling.
Kontakta din lokala nVent HOFFMAN-representant idag för att upptäcka hur WAS-serien kan omdefiniera ditt arbetssätt kring skydd och prestanda.
Läs mer
Utforska vårt sortiment av väggmonterade aluminiumkapslingar