Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Automation inom paneltillverkning

Lösningar för automation inom paneltillverkning

Maximera effektivitet med lösningar för automation av paneltillverkning

Inom modern tillverkning är precision, hastighet och flexibilitet avgörande för framgång. Lösningar för automation av paneltillverkning hjälper tillverkare att effektivisera produktion, minska ledtider och eliminera ineffektivitet – samtidigt som noggrannhet och kostnadseffektivitet förbättras.

  • DTM-programvara (Design to Manufacturing) förenklar konstruktion av elkomponenter och integrerar ett centraliserat komponentbibliotek för att optimera arbetsflöden och minska fel. Konstruktörer kan påskynda produktionscykler och säkerställa smidiga övergångar från koncept till slutmontering.
  • ModCenter-systemet för modifiering av skåp automatiserar borrning, gängning och fräsning, vilket minskar arbetstid och ger högre konsekvens. Genom att modifiera lagerförda eller snabblevererade skåp enligt ditt schema får tillverkarna större kontroll över ledtider, så att de kan hålla projekt på rätt spår utan förseningar.
  • För exakt kapning av DIN-skenor och kabelkanaler eliminerar kapmaskinen NC-CUT manuella fel vid mätning och minimerar samtidigt materialavfall. Automatiserad bearbetning förbättrar effektiviteten och säkerställer precisionskapning för alla projekt.
  • Assistenter för kabelbearbetning revolutionerar automation, hantering, kapning, avskalning, krimpning och märkning av kablar med oöverträffad hastighet. Genom att minska bearbetningstider med upp till 75% kan tillverkare påskynda sin panelproduktion utan att kompromissa med kvaliteten.
  • Ergonomiska lösningar för materialhantering förbättrar operatörens säkerhet och komfort samtidigt som produktiviteten förbättras. Med verktyg som ergonomiska bord med flera vinklar och mobila vagnar minskar de här lösningarna fysisk belastning, effektiviserar hanteringen av skåp och ger stöd för effektiva arbetsflöden för kabeldragning och montering.
  • Med avancerade lösningar för automation av paneltillverkning kan företag förbättra verksamhetens effektivitet, minska kostnaderna och öka produktiviteten med automation. Oavsett om det gäller optimering av skåpmodifieringar, kabelbearbetning eller kapning av material levererar automation hastighet, noggrannhet och skalbarhet – vilket hjälper tillverkare att möta växande efterfrågan snabbt och enkelt.

Upptäck den virtuella världen för paneltillverkning

Ta steget in i framtiden för automation av paneltillverkning med Virtual Panel Shop World – en dynamiskt plats där du kan upptäcka banbrytande automationslösningar i praktiken. Utforska hur avancerade verktyg effektiviserar processer, förbättrar effektiviteten och minskar ledtiderna. Upplev automationens inverkan på produktivitet och precision. Klicka på bilden nedan och sedan på varje område för att ta reda på mer om nVent HOFFMAN:s lösningar för automation av paneltillverkning.

Klicka på bilden nedan och sedan på varje område för att ta reda på mer om nVent HOFFMAN:s lösningar för automation av paneltillverkning.

PSA Interactive Tool

PRODUKTER

Design to Manufacturing-programvara

Digital Continuum_10-28-22.webp

Design to Manufacturing-programvara automatiserar konstruktion och hjälpa konstruktörer att förenkla processer och i slutänden öka övergripande produktivitet. Tack vare ett lättanvänt, intelligent, centralt bibliotek med delar kan konstruktörer arbeta effektivt på ett enda projekt medan programvaran säkerställer att data alltid hålls uppdaterade, vilket gör konstruktions- och planeringsprocessen enkel.

Modifieringsutrustning

Modcenter_mixed_setup_Cutout-New_sq.webp


nVent HOFFMAN ModCenter optimerar bearbetningen av skåp med utskärningar, borrhål och gängade hål för att öka produktiviteten. ModCenters fixeringssystem gör det möjligt att fästa ett eller flera skåp, paneler och monteringsplattor i flera slags material. ModCenter är tillgängligt i fyra versioner beroende på storleken på de ytor som kan bearbetas.

Kapning av kablar och DIN-skenor

HOFFMAN-3D-N00475-PSAproductRange-EN-2309-NCCUT.webp


Den halvautomatiska NC-CUT-maskinen optimerar kapning av DIN-skenor och kabelkanaler för att öka din arbetsproduktivitet och minimera beskärningsavfall. Maskinens programvara importerar den redan skapade panellayouten, skapar en förenklad kaplista och vägleder operatören genom hela processen. Ett motordrivet ändstopp eliminerar manuell mätning och potentiella mänskliga fel.

Kabelkapning och märkning

PWA6000nb.png




PWA-produkter (Personal Wire Assistants) gör kapning till rätt längd, avskalning och krimpning av sladdar helt automatiska, vilket ökar produktivitet och säkerställer konsekvent och exakt kvalitet. En skrivare som skriver ut kabeletiketter automatiskt för att säkerställa snabb och tillförlitlig panelkabeldragning finns som tillval. Maskinen har en automatisk kabelmatningsfunktion med åtta spolar för olika kablar.

Ergonomisk materialhantering

Ergonomic Material Handling Solutions 444x274.png



Förbättra operatörens säkerhet och minska tröttheten med ergonomiska lösningar för materialhantering. De här verktygen är utformade för att effektivisera arbetsflöden, minimera belastning och stödja en mer produktiv paneltillverkningsmiljö, från lyfthjälpmedel till mobila vagnar och justerbara plattformar.

RESURSER

Ytterligare produktutbud


Contact Us

Connect with our experts for a solution to meet your needs.

PSA Contact form image.png