Ventilations-sortimentet
Ett brett sortiment av fläktar och filterfläktlösningar för kylning med öppen slinga
- Forcerad friskluftsteknik med öppen slinga för låg till måttlig värmeavledning
- Lämplig för sval eller ren luftmiljö
- Tillgänglig i ett brett utbud av konfigurationer av typ 1 och 12, med möjlighet att uppgradera till extra skydd med våra filterfläkthöljen av typ 3R och typ 4/4X
- Finns med sid- och toppmontering för flexibel installation
- Luftflöden från 21 CFM (36 m³/h) till 484 CFM (822 m³/h) och storlekar från 4 till 13 tum.
- Finns också tillgänglig i kompakt klickmonteringsdesign för enkel installation
- Verktyg för val av kylningsom hjälper dig att hitta den optimala kylningslösningen bland fler än 1 000 standardmässiga kylningskonfigurationer
Filter tillämpat: 1