Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Takfläktenhet, redo

Takfilterfläkten RFU har antingen skyddsgraden IP 33 eller IP 54 och kan enkelt monteras på skåpets tak med klick-funktion. Då behöver ingen yta på dörren användas. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Filterfläktens tillförlitliga motor garanterar en konstant ventilation inom varje skåp som fläkten är installerad på .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Ljusgrå
Material Mjukt stål
Slutför Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.