Tillgängligt nu: Lösningar för ergonomisk materialhantering
Nya lösningar för ergonomisk materialhantering hjälper till att minimera risker och effektivisera arbetsflöden
Tillgängligt nu: Förbättra säkerhet och effektivitet i ditt arbetsflöde för panelbyggande med förstklassiga lösningar för ergonomisk materialhantering från nVent HOFFMAN. Vår produktserie är utformad för att förenkla och effektivisera traditionella manuella arbetsuppgifter som bearbetning, montering, kabeldragning och testning av skåp.
Förenkla monteringen
nVent HOFFMAN EAT300 monteringsbord, med justerbar höjd och lutning i flera vinklar, gör det enklare och bekvämare att montera och koppla elektriska paneler. Den ergonomiska designen minskar onödiga kroppsrörelser, minimerar ansträngning och lyft och förbättrar åtkomst till komponenter. Oavsett om du står eller sitter kan personalen utrusta kontrollskåpen på den plats som passar dem bäst. Det elmanövrerade bordet är även starkt stöd för tunga paneler och enheter, vilket gör hanteringen och monteringen effektivare. Den har en standardbelastningskapacitet på 350 kg och en maximal arbetsbredd på 2 150 mm (med bordsförlängning som tillval (säljs separat).
Förenkla hanteringen
nVent HOFFMAN EAT500 förvarings- och transportvagn gör det säkrare, bekvämare och effektivare för personalen att organisera och hantera skåppaneler. Med en justerbar ram och stödarmar har vagnen tio vertikala, individuellt justerbara platser för monteringsplåtar samt paneler för sidor, baksida, ovansida, undersida och dörrar.