Energilagring
Upptäck nya möjligheter med energilagring
Världen blir allt mer elektrisk. Allt eftersom personer och organisationer letar efter nya sätt att införa hållbara metoder i verksamheten och vardagen, finns det en hög efterfrågan på alternativa energikällor som solenergi. Solenergi har många fördelar - det är ett rent, modernt och förnybart sätt att generera elektricitet.
Fördelarna med solenergi kommer dock med en varning; när solen inte skiner måste lamporna fortsätta att lysa. När bostäder, företag och infrastruktur förlitar sig på solenergi, måste det finnas ett lagringssystem på plats som gör att de kan fortsätta strömförsörjas även när solen inte skiner. Solenergilagring uppfyller det här behovet genom att fånga in energi från solpaneler och lagra den för senare användning – med så små förluster som möjligt.
Motståndskraft och skydd
Våra lösningar ger kritiska system motståndskraft genom att skydda dem mot naturliga och mänskliga störningar.
Livslängd och servicevänlighet
Våra lösningar förlänger livslängden på kundernas system, vilket minskar avfall och sänker kostnaderna.
Säkrare lösningar
Våra lösningar förbättrar slutanvändarnas säkerhet och hjälper kunderna att förbättra säkerheten i verksamheten.
Kundproduktivitet
Våra lösningar minskar arbetskostnaderna vid design och installation, förbättrar utnyttjandet och minskar den totala ägandekostnaden.