Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

ComLine Type 4X

Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Kroppstjocklek 0.08 in
Kroppstjocklek 2 mm
Färg Ljusgrå
Slutför Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us