Vad är en distribuerad energiresurs
En distribuerad energiresurs (DER) är ett elproduktionssystem som omfattar flera småskaliga enheter i stället för ett centraliserat kraftverk och distributionsnätverk. DER kallas även ett distribuerat elnät.
DER:er levererar elproduktion till det distributionsnätet med lägre spänning som är den sista etappen i elnätet som ansluts till slutanvändarkunder. Vissa typer av DER:er omfattar solpaneler på tak, elbilar och batterier.
DER:er spelar en allt viktigare roll i övergången till renare energisystem. Det finns tre huvuddelar i distribuerade energiresurser: decentraliserad produktion, mikronät och energilagring.
Decentraliserad produktion
DER-system är decentraliserade och består av olika små, modulära tekniker som är placerade nära efterfrågan på el, vilket kan vara från bostads-, kommersiella eller industriella användare. Detta står i kontrast mot centraliserade system som är konventionella kraftverk, t.ex. gas- eller koleldade anläggningar eller storskaliga sol- och vindkraftverk. Decentraliserade produktionstekniker kan omfatta förnybara energikällor som exempelvis vindkraft, solenergi, biomassa, biogas och geotermisk kraft.
Mikronät
Mikronät är lokalt utplacerade, småskaliga elnät som kan användas självständigt eller anslutas till det centraliserade elnätet. Mikronät hjälper till att avhjälpa störningar, förbättrar elnätets motståndskraft och använder normalt växelström med låg spänning. Syftet med mikronät är införlivande och effektiv hantering av den el som kommer in från en blandning av DER:er.
Energilagring
En annan viktig del av DER:er är distribuerad energilagring. Dessa är elnätsanslutna enheter för ellagring. Du kan också höra att dessa system kallas distribuerade energilagringssystem (DESS) som är viktiga komponenter för distributionssystem. I situationer då elen är dyr kan DESS erbjuda konsumenter lagrad energi för att skapa stabilitet och tillförlitlighet och samtidigt bidra till att förhindra elkraftsvariationer på grund av den mindre konsekvent timing eller produktion av förnybar energi.
Fördelar med DER:er
Enligt World Resources Institute kan DER:er minska elräkningar och samtidigt öka intäkter för lokala samhällen. DER:er minskar elräkningar, hjälper samhällen att uppfylla klimatmål och stödjer elnätets motståndskraft genom att minska trycket på det centrala elnätet under tider med högsta efterfrågan. Utöver att spara pengar kan DER:er dessutom tillhandahålla reservkraft när ett elnät är otillgängligt på grund av väderstörningar, underhåll och mer. En ytterligare fördel med DER:er är deras flexibilitet och anpassningsförmåga. De kan samordnas och hanteras via smart elnätsteknik. Detta möjliggör effektiv integrering med den befintliga elektriska infrastrukturen.
nVents lösningar
I takt med att världen blir mer hållbar och elektrifierad kommer förnybara energilösningar att spela en viktig roll i våra liv. Övergången till vindkraft, solenergi och andra förnybara energikällor förändrar vår infrastruktur för elproduktion och med den övergången följer nya system som måste anslutas och skyddas. nVents lösningar omfattar säkerhet och utrustningsskydd för energilagringssystem, inklusive klimatkontroll, strömanslutningar och jordning och potentialutjämning. Oavsett om du lagrar förnybar energi eller tillgodoser behov på plats är nVent berett att hjälpa dig skapa tillförlitliga system som skyddar dina investeringar.