Kompletta systemlösningar
Lösningar för de största strukturerna i världen
nVent LENTON är ett globalt varumärke med lokal support när våra kunder behöver det. Teamet ger djupgående vägledning om konstruerade lösningar för byggnadsingenjörer och entreprenörer, vilket sparar tid i byggprocessen på jobbet. Med fabriker i Nordamerika och Europa kan produkter nå distributören med minimala förseningar.
nVent LENTON har tillhandahållit problemlösningslösningar i tusentals av de mest välkända byggnaderna, broarna och vägarna världen över, så att du kan lita på varumärket som har satt standarden över hela världen i mer än 50 år.
Applikationer
Skyskrapor
Burj Khalifa
Dubai
The Shard
London
Grande Arche de la Defense
Paris
Petronas Towers
Kuala Lumpur
KPN
Rotterdam
The Messeturm
Frankfurt
Frankfurt Four
Frankfurt
Nationale Netherlanden
Nederländerna
Trianon
Frankfurt
One Hyde Park Apartments
London
2012 Olympic Athletes
Stratford City
Museum och underhållning
Wembley Stadium
London 
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
The Bellagio
Las Vegas
The Venetian
Las Vegas
Luxor Casino
Las Vegas
CityLink
Melbourne
La Défense
Paris
1996 Olympic Stadium
Atlanta
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta
Arena Central
Birmingham
Salamanca Street
Salamanca
Sydney Stadium
Sydney
Flygplatser, järnvägar, transport och tunnlar
San Francisco International Airport
San Francisco
Terminal 5 Heathrow Airport
London
s21 S-Bahn
Berlin
Sydney Harbour Tunnel
Sydney
Control Tower Amsterdam Airport Schiphol
Haarlemmermeer
Munich Tram Station
München
Groningen Railway Station
Groningen
George Bush Intercontinental Airport
Houston
Broar och dammar
Stonecutter Bridge
Hong Kong
New Tappan Zee Bridge
New York City
Puente Centenario
Panamakanalen
Storebaelt Bridge
Danmark 
Storebaelt West Bridge
Danmark 
Itaipu Dam
Brasilien
I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville
Energi, elbolag och försvar
Alvin W. Vogtle Nuclear Plant
Waynesboro
Boxberg & Lippendorf Power Stations
Tyskland
Sizewell B Nuclear Power Plant
Suffolk
Sellafield Nuclear Facility
Seascale
Refineria Coque Buenos
Buenos Aires
Orlen Lietuva Refinery
Mažeikiai
Monument och offentliga byggnader
Salt Lake City Temple
Salt Lake City
California State Prison, Corcoran
Corcoran
nVent LENTON-skillnaden

nVent LENTON är världsledande inom avancerade mekaniska skarvsystem för armeringsjärn och en beprövad expert på mekaniska anslutningar testade för att spara tid och pengar på fältet. Våra specialister på nVent för skarvning av armeringsjärn förstår betongkonstruktionsbranschen och reella problem för skarvning av armeringsjärn på dagens arbetsplatser.
Vår tekniska kapacitet, breda erfarenhet och omfattande testbas gör att vi kan förse ingenjörer och entreprenörer med produktlösningar, som våra flera skarvnings- och förankringssystem, för alla utmaningar med skarvning av armeringsjärn.
Tillförlitliga, starka, konsistenta produkter
nVent LENTON konstruerar produkter som inte bara uppfyller de senaste standarderna och koderna, utan också presterar när du behöver dem. Varumärkeshistoriken innehåller ett antal viktiga produktinnovationer under den långa historien, inklusive:
- 1961: Cadweld armeringsjärn uppfunnet
 - 1974: 1974: LENTON Konad gängad armeringsjärnskarv laserad
 - 1979: Första internationella projekt slutfört: Bahrain Causeway-projekt
 - 1983: 1983: LENTON formsparande friktionssvetsningsprodukt lanserad
 - 1985: LENTON extra kraftiga gängare lanserade för fältarbete
 - 1991: 1991: LENTON Interlok uppstartad
 - 2003: LENTON Plus uppstartad
 - 2017: 2017: LENTON Ultimate uppstartad
 - 2020: nVent LENTON Connect säkerhetsbult skarvsystem
 - 2023: LENTON Swaged Terminator har premiär
 
Våra produktfamiljer
nVent LENTON standardkopplare
Standardkopplingar är utformade för att skarva stänger med samma diameter där minst en stång är fri att roteras och inte är begränsad i sin axiella riktning. Kopplarna är bearbetade för att ha avsmalnande gängor i båda ändar, vilket skapar en mekanisk stumskarv av två sektioner av armeringsstål.
nVent LENTON Interlok
Interlok är ett prefabricerat sammanfogningssystem, designat för att ge strukturell integritet för sammanfogning av armeringsjärn i prefabricerade konstruktioner. Den är utformad för att ge strukturell integritet mellan bärande prefabricerade betongelement som pelare, balkar, stödväggar och paneler.
nVent LENTON Ultimate
nVent LENTON Ultimate Splicing System och mekaniska ankare är designade för att maximera prestanda och verkstadseffektivitet samt minimera installationssvårigheter i fält. Ultimata produkter är fästa på armeringsstålet med hjälp av friktionssmideteknik och produktdesign, och med optimerade friktionssvetsparametrar för att maximera prestandan hos armeringsjärnsanslutningarna med flera typer och sorters armeringsjärn.
nVent LENTON anslut
Connect är ett in-situ skarvningssystem för armeringsstång som inte kräver någon förberedelse av stångänden och är idealiskt för nybyggnation, reparation eller eftermontering. Kopplingen har två integrerade tandade skenor som ger full hållfasthet av en förstärkningsstång (armeringsjärn) och förbättrad övergripande strukturell integritet vid spänning, kompression, spänningsreversering och dynamiska applikationer.
nVent LENTON Terminator
Terminator är en konisk gängad förankring, som är fäst vid änden av en längd av armeringsstål och kan skapa en mer effektiv förankring än det traditionella krokade armeringsjärnet. Detta tillvägagångssätt förenklar avsevärt armeringsjärnsplacering, minskar trängsel och förbättrar strukturell integritet
nVent LENTON svetsbara kopplare
nVent LENTON svetsbara kopplingar ger en snabb och enkel lösning för att ansluta armeringsstål (armeringsjärn) till sektioner med strukturellt stål eller plåtar. Kopplingen är invändigt kongängad i ena änden med den andra änden eller den yttre ytan förberedd för svetsning.
nVent LENTON Fältutrustning och service
nVent LENTON stånggängare kan enkelt sättas upp i en tillverkares verkstad eller på plats, vilket möjliggör större produktionskontroll.
 Maskiner finns att hyra från nVent över hela världen. Utbildning tillhandahålls av nVent-instruktörer.
Resurser

Som en pionjär inom byggbranschen har nVent den erfarenhet och de resurser som krävs för att hjälpa till att välja det nVent LENTON-system som bäst passar dina platsgjutna eller prefabricerade applikationer.

Läs mer om varför en mekanisk skarv är det bästa valet i armerad betong.

Lär dig mer om nVent LENTON Interlok och hur det ger ett kostnadseffektivt och snabbt alternativ med en dramatisk ökning av designflexibiliteten för prefabricerade betongelement.
Redo att komma igång?
Kontakta och låt oss få veta hur vi kan assistera med våra betongförstärkningslösningar, specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.