nVent LENTON Speed Sleeve Övergångsadapter
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        nVent LENTON Speed Sleeve Övergångsadapter
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Bars can be individually secured
 - Fast, one-man installation
 - Requires only a lightweight ratchet wrench to install
 - Can be used to splice two smaller bars
 
Specifikationer
| Slutför | Vanligt | 
| Material | Stål | 
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required | 
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 | 
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 | 
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 | 
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 | 
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 | 
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 | 
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.