Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH39739.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent LENTON Connect B12-serien fäste för saxbultar, slätt

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Överensstämmer med. DIN EN 1992-1-1;Eurokod 2;ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn
Slutför Vanligt
Material Stål
100% amerikanskt innehåll Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Utformade för att möta AASHTO;ACI 318 typ 1 (125 % specificerad kapacitet);ACI 318 typ 2 (specificerad draghållfasthet);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA – N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
VI35747

Play

nVent LENTON Engineered Products for Every Project

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy