Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH41004.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

PM09 Female Position Assembly

The nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections when neither bar can be rotated or adjusted axially. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The straight thread allows for axial adjustment or "bridging gaps" . The PM09 Female Position Assembly is comprised of 3 components: a Male Straight Threaded Stud, a Straight to Taper Coupling Sleeve and a Lock nut. It is used in conjunction with the nVent LENTON MT02 Male Taper Stud for positional/caging connections.

Additionally, the PM09 Female Position Assembly can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.

Typical applications include bent bar, prefabricated cages and precast structural elements.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy