Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41001.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

MT02 konisk pinnbult, hane

The nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections. The LENTON self-aligning taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The MT02 Male Taper Stud is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler for bar-to-bar connections, and the nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly for position/caging connections.

Additionally, the MT02 Male Taper Stud can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy