nVent LENTON Connect B12-serien fäste för saxbultar, slätt
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        nVent LENTON Connect B12-serien fäste för saxbultar, slätt
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Requires no special bar end preparation such as sawing
 - Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
 - Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
 - Designed to work as a one-step transition/reducer
 - Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
 - Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
 
Specifikationer
| Slutför | Vanligt | 
| Material | Stål | 
| 100% amerikanskt innehåll | Ja | 
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
Certifieringar
        IAPMO®-UES ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      IAPMO-UES ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      

- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.