Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Frånkopplingsskåp | nVent HOFFMAN

Frånkopplingsskåp

Öka säkerheten och minimera riskerna

nVent HOFFMAN erbjuder omfattande, branschledande säkerhetslösningar för att skydda människor och utrustning, från frånkopplingsskåp till elektriska förreglingar, dataportar, datafack, säkerhetsspärrar och tillbehör, samtidigt som man förhindrar och minskar elektriska risker.

Välj bland ett brett utbud av modeller, konfigurationer, monteringsalternativ, storlekar, utföranden och klassningar. Skaffa den lösning du behöver få snabbt levererad via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.


Preferred Cutout.png image

Väggmonterade frånkopplingsskåp

Väggmonterade frånkopplingsskåp innefattar konceptserien och traditionella modeller med kontinuerligt gångjärn. De finns i stålplåt, rostfritt stål och glasfiber för att uppfylla olika typ 12-, 4- och 4X-tillämpningar inomhus och utomhus.

Läs mer
Free-Stand and Floor-Stand.png image

Fristående frånkopplingsskåp

Fristående frånkopplingsskåp finns i allt från modeller med en dörr till sex dörrar. De finns i stålplåt och rostfritt stål och uppfyller olika typ 12-, 4- och 4X-tillämpningar inomhus och utomhus.

Läs mer
Sequestr.png image

Sequestr frånkopplingsskåp

Det externa Sequestr-frånkopplingsskåpet ger förstklassigt skydd genom att flytta ledningssidan av frånkopplingen till ett externt utrymme, vilket gör att personalen kan komma åt styrkomponenterna utan risk för att utsättas för strömförande ledningar. De finns i stålplåt och rostfritt stål och uppfyller olika typ 12-, 4- och 4X-tillämpningar.

Läs mer

Utvalda produkter

Internt frånkopplingsskydd

Sequestr frånkopplingsskåp

Flänsmonterad frånkoppling, MCF

Concept Disconnect Enclosure Type 4

Konceptfrånkopplingsskåp, typ 4

WaterShed fristående SS-frånkopplingsskåp

Skåpdesign: Undvika ljusbågar för ökad säkerhet

Läs mer om farorna med ljusbågar och de skåp- och tillbehörslösningar som bidrar till att minska elektriska risker.

TITTA PÅ VIDEON NU

Har du ett kommande projekt?

Kontakta en HOFFMAN-representant för vägledning eller hitta en distributör nära dig.

KONTAKTA EN REPRESENTANTHITTA EN DISTRIBUTÖR