Skåp för riskfyllda platser | nVent HOFFMAN
Förbättra säkerheten, minska kostnaderna och optimera konstruktionen
Lita på att nVent HOFFMAN skyddar dina elektriska kontroller och förbättrar systemets tillförlitlighet, samtidigt som de uppfyller behoven för unika certifieringar och klassificeringar för farliga platser.
Skaffa de kvalitetslösningar du behöver via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.
- Förbättra kontrollpanelers tillförlitlighet med SpectraCool-luftkonditionering för riskfyllda platser
- Skydda elreglage i division 1- eller zon 1-områden med flamsäkra och explosionssäkra skåp
- Minska kostnaderna för stora kontrollpaneler i riskfyllda områden med lösningar för avluftnings och trycksättning
- Skydda konfigurationer i zon 1- eller zon 2-områden med Zonex-skåp
- Optimera kontrollpaneldesign och användarvänlighet med vårt stora urval av tillbehör

Kapslingar
Välj från ett omfattande sortiment av skåp för att skydda elektriska komponenter i miljöer som kan utsättas för potentiellt farlig påverkan från ånga eller damm. Innehåller ATEX- och IECEX-certifierad kapslingsplattform för områden som är klassade som zon 1 och zon 2.

Värmehantering
Certifierade värmehanteringslösningar är utformade för att reglera den inre temperaturen och minska kondensationen i skåp på farliga platser.

Tömnings- och trycksättningssystem
Förlita dig på tömnings-/trycksättningssystem för att avlägsna potentiellt farliga miljöer från skåp och ersätta dem med inert gas eller luft med tillräckligt tryck för att förhindra att omgivande luft tränger in.
Utvalda produkter

Specificera skåp för krävande miljöer
Viktiga faktorer för att specificera skåp för tillämpningar i riskfyllda miljöer.

Specificera kylning i krävande miljöer
Viktiga delar för traditionella kylsystem med avdunstning och kondensering för att hjälpa dig att välja rätt värmehanteringslösning för din tillämpning på riskfyllda platser.
Broschyr om lösningar för riskfyllda platser
Se vårt omfattande sortiment med produkter och lösningar där elsystem och elektroniska komponenter kan placeras tillförlitligt på riskfyllda platser.