Överlägset skydd för din utrustning
För enklare åtkomst och hållbarhet kan du förvara dina elektriska och elektroniska komponenter i eleganta, skyddande skåp som är utformade för optimalt fotavtryck, form och funktion.
nVent HOFFMANS omfattande utbud av väggmonterade skåp, inklusive vår branschledande konceptserie, kan ansluta och skydda dina viktiga tillgångar i praktiskt taget alla miljöer.
Välj bland ett brett utbud av modeller, konfigurationer, monteringsalternativ, storlekar, utföranden och klassningar. Skaffa den förstklassiga kvalitetslösning du behöver få snabbt levererade via vårt globala nätverk med 3 000 distributörer.
- Stålplåt, rostfritt stål och glasfiber
- Olika modeller, inklusive enkeldörr, sluttande överdel, fönsterdörr, kontinuerligt gångjärn med klämmor, trepunktslås
- Inomhus eller utomhus, milda till krävande miljöer

Väggmonterade skåp i stålplåt
Väggmonterade skåp i stålplåt är utformade för att skydda elektrisk styrutrustning för en mängd olika inomhus- och utomhustillämpningar, typ 12 och 4.

Väggmonterade skåp i rostfritt stål
Väggmonterade skåp i rostfritt stål är perfekta för att skydda elektrisk styrutrustning i krävande och korrosiva miljöer.

Väggmonterade skåp i aluminium
Välj väggmonterade skåp i aluminium för ett lätt alternativ för att skydda elektrisk styrutrustning i mycket korrosiva inomhus- och utomhusmiljöer.

Väggmonterade icke-metallskåp
Väggmonterade icke-metallskåp – finns i glasfiber – ger utmärkta UV-prestanda och kemikaliebeständighet som tillförlitligt skyddar elektrisk styrutrustning i de mest krävande korrosiva inomhus- och utomhusmiljöerna.
Konfigurera ditt konceptskåp idag
Använd vår visuella 3D-konfigurator för att enkelt välja dina ändringar och få omedelbar visualisering. Om du vill få åtkomst till konfiguratorn går du till det konceptkatalognummer som bäst motsvarar din önskade slutprodukt, klickar på knappen Modify Product (ändra produkt) och börjar konfigurera din lösning.
Har du ett kommande projekt?
Kontakta en HOFFMAN-representant för vägledning eller hitta en distributör nära dig.