Seismisk förstärkning | nVent CADDY (gammal)
Vi gör det seismiskt enkelt
nVent CADDY-lösningarna för seismisk förstärkning skyddar människor, egendom och utrustning under och efter en seismisk händelse genom att säkerställa kontinuitet i verksamheten och fortsatt drift av kritisk infrastruktur och service. nVent CADDYs innovativa lösningar för seismisk förstärkning minskar den totala installationskostnaden, och den utbildning och vägledning som erbjuds för installationstekniken säkerställer att kraven i seismiska standarder och regelverk uppfylls.

nVent CADDY‑teamet gör seismisk förstärkning enkel genom att:
- tillsammans utforma ett nyckelfärdigt, fullt projekterat och komplett förstärkningssystem som motsvarar dina behov
- välja ut rätt produkter ur det breda sortimentet
- erbjuda kompatibla fäst‑, infästnings‑ och stödlösningar
- förklara installationstekniker och ge tips om hur du uppfyller de ständigt föränderliga kraven i standarder och regelverk
Från utformning och konstruktion till inspektion är vår process transparent för att säkerställa full förståelse av den färdiga staginstallationen, oavsett om den kräver lösningar för vajerstag eller fasta stag.
Vill du veta mer om vår process och hur nVent CADDY kan hjälpa dig med nästa jobb?
- Optimering av design
- Förstärkningsutföranden i stycklistan
- Stämplade ritningar
- Vajerstag och fasta stag
- Innovativa produkter
- Förstklassiga lösningar
- Snabb handläggning
- Lokal tillgänglighet
- Marknadsföringsstöd
Ladda ner specifikationer för nVent CADDY seismiska förstärkningslösningar från Product MasterSpec
Ladda ner specifikationer för vibration, isolering och seismiska avsnitt för:
- 210548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning till rör och utrustning för brandbekämpning
- 220548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning för VVS‑ och rörutrustning
- 230548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning för VVS
- 260548.16 Seismisk förstärkning för elsystem
- 270548.16 Seismisk förstärkning för kommunikationssystem

Katalog över nVent CADDYs seismiska förstärkningssystem för VVS, elinstallationer och mekaniska system.
nVent CADDY‑teamet gör seismisk förstärkning enkelt med ett komplett sortiment av produkter för mekaniska system, VVS, elinstallationer, rörinstallationer och brandskydd. Ladda ner katalogen.

nVent CADDY – webbseminarium om seismisk aktivitet tillgängligt
Detta webbseminarium tar upp de grundläggande frågorna kring seismisk förstärkning, viktiga standarder och regelverk, överväganden vid förstärkning samt en översikt av hela produktutbudet.

Ladda ner produktbladet om nVent CADDY seismiska förstärkningslösningar
Läs mer om produktutbudet, tekniska tjänster och mycket mer.
Aktuella produkter och program

Fasta stag
nVent CADDY:s sortiment av innovativa produkter för fasta stag är utformat för att ge överlägsen prestanda och uppfylla de högsta kraven för seismisk last.

Vajerstag
nVent CADDY vajerstag är ett idealiskt alternativ till fasta stag för sprinklersystem när det krävs staglängder över 6 m eller när trånga utrymmen gör fasta system svåra att installera.

Stångförstärkningar
Fäster rör vid gängstång för stagning. Se nVent CADDY-sortimentet med stag för gängstänger här.

Videoklipp om seismisk förstärkning – vajerstag och fasta stag
Läs mer om skillnaderna mellan våra alternativ för seismisk förstärkning och hitta verktyg som hjälper dig att välja rätt system för projektet här.
Utvalda blogginlägg
Hur kan vi hjälpa till?
Vi vill gärna hitta en lösning på dina utmaningar.