Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

19" Width reducers Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

19" breddreducerare, CIWR

Profilerna är fästa på skåpets ram i 800 mm breda skåp, på valfri eller full höjd för montering av 19"-profiler. De kan också användas till att förstärka 19"-profiler i full höjd genom att montera dem i mitten av skåpet.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 2mm
Tjocklek 14ga
Material Stålplåt
Yta Zinkpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.