Monteringsprofiler 19 tum, CIPD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsprofiler 19 tum, CIPD
Med profilerna kan du installera extra 19-tums utrustning i skåpets sida. De kan också användas till att stödja tung utrustning som är monterad framtill i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: 19" profil (fullhöjd) med montagemöjlighet från en sida.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 par.
- Erforderliga tillbehör: Används i samband med CIB- eller CID-profiler. För delvis höjdmontering krävs CIWR.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.