Vertikala monteringsprofiler, AVB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vertikala monteringsprofiler, AVB
Montageprofilerna ger ytterligare monteringsmöjligheter, vilket ökar flexibiliteten för monteringstillbehör och elektriska komponenter.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För montage av svängram SFCP. Tvärprofilerna SFBP monteras direkt på montageskenan AVB. Hålmodul 25 mm. För andra ändamål används korgmutter CNM. Fästes i gångjärnshålen i skåpets front. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial samt två montagevinklar.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.