Svängramens dörrstopp, ESFD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Svängramens dörrstopp, ESFD
Dörrstoppet med svängram, som lätt kan monteras på plats, förhindrar att svängramen stängs oväntat och ökar arbetssäkerheten.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Möjliggör låsning av svängramen i valfritt läge upp till maximal öppningsvinkel. Monteras direkt i svängramen och tvärprofilen. Dörrstoppen kan enkelt frigöras för att erhålla full öppning av svängramen. Kan monteras antingen upptill eller nertill. Fäste (SFDP) erfordras vid montage av dörrstopp (SFD) i svängram, del av höjd.
- Material: Aluminiumprofil med plaststopp.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmateriel.
Specifikationer
| Tjocklek | 3mm |
| Tjocklek | 11ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.