Yttre monteringsprofiler, CLPO
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Yttre monteringsprofiler, CLPO
Ett lagerfört standardtillbehör som är kompatibelt med nVent HOFFMANs standardhålmönster och förenklar inköp och installation.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Universalprofil för både djup- och breddmontering på 25 mm DIN-hålmönstret på skåpramen. Den 75 mm breda profilen har tre rader med hål av vilka en är vänd 90 grader. Det gör det möjligt att montera CLPO-profilerna åt båda hållen. CLPO ökar det användbara utrymmet med 25 mm.
- Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 st profiler.
Specifikationer
| Tjocklek | 1.5mm |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Installationshandbok/instruktionsblad

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.