Topplock för insticksfack för strömdistribution, MSCH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Topplock för insticksfack för strömdistribution, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Leverans: 1 piece with mounting material.
- Monteringsdelar ingår
- Includes mounting hardware
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.