Fack för Plug-in-anslutning för strömdistribution, MSCP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fack för Plug-in-anslutning för strömdistribution, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Leverans: 1 piece with mounting material.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.