Montageplåt | Väggmonterade skåp, AMP


Montageplåt | Väggmonterade skåp, AMP
Montageplåten i stål påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Montageplåt i stål för väggmonterade skåp. Alla storleka från 800 mm och uppåt är förstärkta med bockade kanter. Genom att använda tillbehöret AMG kan montageplåten justeras i djup. Detta tillbehör är inte lämpligt för skåpserien AFS, vänligen se reservdelskatalogen för mer information.
- Material: Galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Tjocklek | 2mm |
Tjocklek | 14ga |
Yta | Galvaniserad |
Material | Stålplåt |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.