Modulära systemramar för kraftdistribution, MSMSMSM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Modulära systemramar för kraftdistribution, MSMSMSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Två enkla vertikala profiler, som kan användas både för frontpaneler och montering av komponenter. En kostnadseffektiv lösning för panelbyggare som minskar monteringstiden, vilket också möjliggör montering utanför skåpet. Användbar höjd - 100 mm.
- Material: 1.5 mm stål.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 kit.
- Erforderliga tillbehör: Monteras på MAS- och ASR-skåp.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.