Standardfrontpaneler | Kraftdistribution, MSMBP


Standardfrontpaneler | Kraftdistribution, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Standardfrontpanel för modulenheter. Böjd upptill och nedtill för att ge extra styvhet.
- Material: 1.25 mm stål.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leverans: 1 styck med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Monteras på modulsystemramen.
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.