Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Front cover profiles Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontskydd profiler för strömdistribution, MSFCP

The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.06in
Tjocklek 1.5mm
Slutför Galvaniserad
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.