Vanliga frontpaneler för strömdistribution, MSMBP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vanliga frontpaneler för strömdistribution, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Standardfrontpanel för modulenheter. Böjd upptill och nedtill för att ge extra styvhet.
- Material: 1.25 mm stål.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leverans: 1 styck med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Monteras på modulsystemramen.
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.