Patchpaneler, PAP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Patchpaneler, PAP
Frontpanelen har samma yta som skåpet och ger slutanvändaren öppningar för kabeldragning så att utrustningen framtill kan anslutas med baksidan.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För kabelgenomföring, med kantskydd. Ett 20 mm brett band närmast kanterna lämnas omålat för optimal jordning mot 19"-profilerna.
- Material: Istället för sidopanelen SPM. För enkel åtkomst till utrustningen inuti höljet eller när höljet är monterat bakåt och bakåt. Utrustad med standard dubbelbit 3 mm lås vilket gör alla låsalternativ möjliga. Dörrram valfri.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.