Stödfäste, DRS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stödfäste, DRS
Mounting brackets to install earthing strips and rails. Available flat or inclined.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Monteringsfästen för montering av jordflätor och -skenor.
- Material: Elförzinkat stål.
- Leveransförpackning: 20 st.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.07in |
| Tjocklek | 1.8mm |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.