Separationsplattor, SGPZ
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Separationsplattor, SGPZ
Montageplåten kan användas till att avskärma utrymmet som skapas av överdelen från pulpetenhetens utrymme och till att montera ytterligare komponenter om det skulle behövs.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Används för att avskilja toppenhet och pulpet, kan även användas som montageplåt i pulpeten.
- Material: 3mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st plåt med monteringsmaterial.
- Monteringsdelar ingår
Specifikationer
| Tjocklek | 0.12in |
| Tjocklek | 3mm |
| Slutför | Pläterade |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.