Konsolsystem Rostfritt stål, MPC
Konsolsystem Rostfritt stål, MPC
Det kombinerbara manöverpulpetsystemet i rostfritt stål, MPCS, har skyddsgraden IP55/56. Det innehåller tre utbytbara delar: topp, skrivbord och botten. Systemet är väldigt flexibelt och de olika kombinationerna kan uppfylla många designkrav. Toppsektionens och skrivbordsenhetens ergonomiska utformning möjliggör enkel installation, åtkomst till HMI-utrustning och ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Manöverpulpeten kan installeras i nästan alla miljöer, beroende på grad.
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Granulerat rostfritt stål av AISI 304-kvalitet/AISI 316L-kvalitet (på begäran). Stomme och dörr: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bottenplåtar: 1,5 mm. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.
- Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpeten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.
- Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Toppsektion och skrivbord hålls öppna av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dolda gångjärn gör att skrivbordet kan öppnas 90°. Dubbeldörrar på 1 200 mm och 1 600 mm breda basenheter.
- Montageplåt: Standard i basenhet. Fästs med fästen på C-skenan, upptill och nedtill för djupjustering. Tillval på skrivbords- och toppsektionsenheter.
- Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för toppsektion och skrivbordsenhet. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm. Andra alternativ tillgängliga. Se avsnittet om väggmontering.
- Kabelåtkomst: Öppning nedtill i basenheten för kabelåtkomst. Bottenplåtar för kabelpackning medföljer som standard.
- Jordning: Gängade M8-bultar på stommar, dörrar och bakpaneler.
- Yta: 400 granulerat rostfritt stål.
- Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.
- Leverans: Basenheten levereras med en montageplåt som standard. Skrivbords- och toppsektionsenheter har montageplåtar som tillbehör. Alla topp- och basöppningar kan stängas genom att välja lämplig tillbehörsplåt. Lämpliga muttrar och brickor för de olika jordningsbultarna medföljer.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Slutför | Borstad |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.