Svängramens gångjärn 180 grader, ESFH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Svängramens gångjärn 180 grader, ESFH
Med gångjärnen kan du öppna svängramen 180° så att den inte stör underhållspersonal och annan personal som arbetar i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Möjliggör 180º öppning av svängramen. Övre gångjärnen justerbara. Gångjärnsplaceringen möjliggör maximalt inbyggnadsdjup.
- Material: Elförzinkad stålplåt
- Leveransförpackning: 1 sats.
- Erforderliga tillbehör: Kan användas tillsammans med svängramar ESFS, monterad i 800 mm, 1000 mm och 1200 mm breda skåp.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.