Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Rear cover plate for plug-in sections Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Bakre täckplatta för instickssektioner för strömfördelning, MSSB

These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.12in
Tjocklek 3mm
Färg Grå
Material Polykarbonat
Slutför Jämn
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.