Tvärgående stödstag för svängram, ESFB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Tvärgående stödstag för svängram, ESFB
Bärprofilerna erbjuder montering av hög eller medelhög svängram och av extra tillbehör.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För full höjdmontering av svängramar i stål
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Erforderliga tillbehör: Tvärgående bärprofiler ESFB06xx (600 mm bred) kan även monteras i 1200 mm breda skåp tillsammans med djupdelnigsskena VBD. På bärprofil ESFB12xx kan även två svängramar (ESFC) monteras (höger-/vänsterhängda). Tvärgående bärprofiler ESFB08xx (800 mm bred) kan monteras direkt i 1600 mm breda skåp, då dessa är utrustade med VBD.
- Leveransförpackning: Komplett montagesats för en svängram.
Specifikationer
| Tjocklek | 3mm |
| Tjocklek | 11ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.