Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

CIB Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Fästbeslag för 19" profiler, CIB

Profilerna för montering av vertikala 19"-profiler kan justeras i djupled. De är fästa på skåpets ram för stark infästning.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 3mm
Tjocklek 11ga
Material Stålplåt
Yta Zinkpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.