Monteringsvinklar (19 tum) fästen, DNB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsvinklar (19 tum) fästen, DNB
Snabba och lättmonterade fästen för att montera 19"-profiler ger utrymme framtill på 800 mm manöverpulpeter så att utrustning kan installeras på fabriken eller i fältet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Fästbeslag för 19" profiler på del av höjd i 800 mm breda kapslingar.
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 st fästbeslag med montagesats.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.