Breda monteringsplattor, MPW
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Breda monteringsplattor, MPW
Den extra breda montageplåten erbjuder mer monteringsutrymme och kan vara fullt utrustad innan den monteras i skåpet. Den kan monteras från skåpets sida eftersom den är bredare än skåpöppningens framsida.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Skapar en installationsyta över hela skåpets bredd. Enkel installation med glidprofiler MTS från sidan. Bredden är lika med skåpets bredd. Vid kombination av skåp kan MPW: erna anslutas och glida in som en installationsyta. Kan inte monteras i det bakre läget.
- Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med glidprofil (MTS). Passar endast MCS/MCD skåp.
Specifikationer
| Tjocklek | 3mm |
| Tjocklek | 11ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.