Teleskopisk hylla 19 tum, VTS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Teleskopisk hylla 19 tum, VTS
Hyllan som monteras på 19"-profiler kan tas ut och ge plats åt inspektion och underhåll av installerade komponenter. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För direkt fastsättning i befintliga 19" profiler med hjälp av klick-in fästen. 1 höjdenhet. Hyllan är försedd med ventilationshål.
- Leveransförpackning: 1 hylla och 2 snabbmonterade skenor med 3 sektioner och monteringsmaterial.
- Material: 1 mm stålplåt med ventilationshål.
- Ytbehandling: RAL 7035.
Specifikationer
| Tjocklek | 1mm |
| Tjocklek | 18ga |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.