Isolerad monteringsplatta, UMPP-C.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Isolerad monteringsplatta, UMPP-C.
Montageplåten är lätt att bearbeta och förhindrar oönskad kontakt mellan elektriska komponenter och skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Isolerad monteringsplåt, passar UCP/UCPT.
- Material: Hårt papper 5 mm.
- Leveransförpackning: 1 st
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specifikationer
| Tjocklek | 0.2in |
| Tjocklek | 5mm |
| Material | Hårt papper |
| Slutför | Kvarn |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.