Monteringsplattor i partiell höjd, MPP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsplattor i partiell höjd, MPP
Den lilla montageplåten upptar bara en del av skåpet och är lämplig när det behövs mer monteringsutrymme för andra komponenter som inte kräver någon montageplåt. Den kan vara fullt utrustad innan den monteras på plats av en enda person.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Monteras direkt på skåpets ram eller på click-in profilerna (CLPK). Specialkonstruktionen av fästet möjliggör enmans montering. Kan monteras i vilken höjd eller djup som helst i 25 mm hålmönstret. Lämpliga storlekar kan också användas på sidorna av skåpet.
- Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med "klick-in" profil (CLPK) för justerbar i djupled.
- OBS: MPP kan monteras både horisontalt och vertikalt.
Specifikationer
| Tjocklek | 3mm |
| Tjocklek | 11ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.