Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

DIN rails Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Din-skenor, PP

En DIN-skena som kan skäras till rätt storlek. Den underlättar både inköp och installation.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Slutför Galvaniserad
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Hålmängd 18
Håldiameter 0.2in min
Håldiameter 5.2mm min
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.