Monteringsplattor Aluminium, MPAL
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsplattor Aluminium, MPAL
Montageplåten i aluminium påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras. Eftersom montageplåten är tillverkad av aluminium förbättras korrosionsbeständigheten.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Montageplåt i aluminium. Fästen (MPA06) för montageplåt, beställs separat. För tung belastning i miljöer med vibrationer, använd förstärkningsprofil (MPR) och fästen (MPE/MPEF).
- Material: 3 mm. Aluminium AlMg3.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.12in |
| Tjocklek | 3mm |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Kvarn |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.